卡特彼勒 336EL

卡特彼勒 336EL

价格
261,614 USD
年份
2014
使用小时
5062 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 336EL
产品类别履带挖掘机
生产号/编号YCE00680
内部库存编号22040863
目录编号CU4378806
制造年份2014
使用小时5062 小时 h
国家法国
机器位置Dunkerque / Petite-synthe, 59
定价
不含税价格$261,614
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
CE 标牌CE PLATE
照明LIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM RADIOAM FM RADIO
收音机、CD机AM FM CD RADIO
LONG REACH ARRANGEMENTLONG REACH ARRANGEMENT
状态
良好
一般
不良
  • 发动机
  • 动臂
  • 斗杆
  • 铲斗
  • 底盘
  • 其他注释 一般修理说明
发动机
动臂
  • Long reach - 10 m
斗杆
  • Long reach - 6,5m
铲斗
  • 1,5m3 (40% restant)
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘50%
履带板800 mm
其他注释 一般修理说明
  • FR-16
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.见库存网站选择联系人
nadia tassefkoumte
法国
电话:+33 1 49228273
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话