キャタピラー 336EL

キャタピラー 336EL

価格
247,500 USD
製造年
2013
使用時間数
3665 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 336EL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーYCE00415
ユニット番号172U067
カタログ番号CU2548208
製造年2013
使用時間数3665 h
アメリカ
所在地Cedar Rapids, IA
価格
税別価格$247,500
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
アンダーキャリッジ、ロングUNDERCARRIAGE, LONG
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
その他情報AM FM RADIO
BOOM, 1 PIECE
CARBODY, STANDARD
COUPLER, QUICK
ENGINE ENCLOSURES
EPA LABEL
LIGHTING
PILOT CONTROL
PRODUCT LINK
STRAIGHT TRAVEL PEDAL
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
UNDERCARRIAGE, LONG
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • ブーム
  • スティック
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • アンダーキャリッジ
  • ブームおよびスティック
  • 全体的な状態
全体的な外観
  • 普通Minor dent in lower front under the cab
  • 良い
  • 普通Cosmic damage
  • 普通Paint worn off - scratched and rusted
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Both rear side doors are bent up and the hinge brackets are bent
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いPlastic turbo style
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • Overall appearance is decent - all cosmetic damage is minor
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いBreak out hammer installed
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はいcover on the counterweight over the camera is bent - working normally
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Cloth / air suspension - cloth dirty / stained
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はいCD
  • はい
  • はい
  • 100%
エンジン
  • 良いHose between NRS cooler and the control valve is leaking exhaust
  • 良い
  • 良い
  • 良いOriginal
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • ELC
  • Quick evac. oil change port installed
  • Normal
  • Normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い4 batteries installed - jump start receptacle installed
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
油圧システム
  • 不良Grease line broke to upper left boom cylinder
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • Quick evac. oil change port installed
  • Good
ブーム
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 21’ 4”
スティック
  • 普通
  • 良いMinor scrapes and scratches
  • 良い
  • 12’ 8”
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い5 straight teeth - straight edge welded on
  • はい
  • CAT - HD bottom
  • Round stock welded to the back edge is worn
  • Cat / Hydraulic
  • 48”
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • oil and plugs are clean
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
キャリヤ・ローラ・フロント158158.586
キャリヤ・ローラ・リア158157.5
リンク33.7834.29103
ピンおよびブッシュ(外部)10.6710.672121
ピンおよびブッシュ(内部)86586522
トラック・ローラ147.7548.011310
トラック・ローラ248.2647.75713
トラック・ローラ3GuardGuard
トラック・ローラ448.0148.51103
トラック・ローラ5GuardGuard
トラック・ローラ648.5148.2637
トラック・ローラ7GuardGuard
トラック・ローラ847.548.51173
トラック・ローラ947.7547.751313
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
注記 - アンダーキャリッジMeasurments taken in MM with ultrasonic tool
トラック・シュー33.5" TG
ブームおよびスティック
  • 普通Minor movement in boom foot and boom cylinder lower bushings
  • 良い
  • 良い
  • 普通Minor movement - needs shimmed between coupler and stick
  • いいえ
  • いいえ
全体的な状態
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • いいえ
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ALTORFER INC.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Chase Lang
電話:+1 319 365 0551 ext 2210
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で