Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Precio
249,303 USD
Año
2012
Horas de uso
5217 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 336EL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieYEP00330
Numéro D'unidad0YEP00330
Numero de catálogoCU4324742
Año de fabricación2012
Horas de uso5217 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBossier City, LA
Precio
Precio sin IVAUS$ 249,303
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*AIR CLEANER, STANDARD
*CAB STD PKG
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*COLD WEATHER STARTING PKG
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 15,432 LB
*GUARD HD BOTTOM PKG
*GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
*HYD VLV PKG
*JOYSTICK STANDARD STP PKG
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*PANEL, STD START SWITCH
*336EL HYD. EXC. 15,432 LB CTWT
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*R-BOOM/12'10" STK EXT SVC PKG
*R-CYLINDER PKG
*REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*TRACK, 34" TG (GLT)
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
CERT EMISSIONS, EPA/EU
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
LOUISIANA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Customer Support Rep
Teléfono:+1 866 843 7440
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono