Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Prijs
208.333 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
4468 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 336EL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerJRJ00437
Voorraad nummer11875
Catalogus nummerCU2244896
Jaar2014
Uren4468 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMemphis, TN
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 208.333
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie336EL HEX (DLO)
AIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BUMPER, SIDE, RUBBER
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 15,432LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL,CNTR-LOCK COUPLER (ANSI)
ENGINE HOOD
FREIGHT
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
HYD VLV PKG
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LINES, BDRV (STD)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD)
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM/12'10" STK EXT SVC PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG REG (NACD) PL522
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Gecertificeerd door Dealer
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATIONZie inventarisWebsiteSelecteer contact
CAT UsedEqSales
Telefoon:+1 615 256 2424
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon