Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Prix
172 000 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
4639 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationBZY02037
N° de stockUP06453
Numéro de catalogueCU4389063
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation4639 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementDacula, GA
Prix
Prix (hors TVA)172 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ATTACHECOUPLER
Autres informations336EL HYD EXC. 13,228 LB CTWT
AIR CLEANER, STANDARD
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
CLEAN EMISSIONS MODULE
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 13,228LBS
D62146 MODEL 2012 ENGINE MME10328 1016 0418
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
HYD VLV PKG
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM/12'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
TRACK, 33" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Téléphone:+1 770 941 2300
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone