Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Precio
117,000 USD
Año
2013
Horas de uso
7261 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 336EL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieBZY02249
Numéro D'unidadHLK018155
Numero de catálogoCU2040337
Año de fabricación2013
Horas de uso7261 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLongview, TX
Precio
Precio sin IVAUS$ 117,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Más información*BOOM, REACH 21'4" HD
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*COLD WEATHER STARTING PKG
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ETHER AID
*HYD VLV PKG
*R-CYLINDER PKG
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STICK, R10'6" DB HD
*TERMINALS, JUMP START
*VALVE, ANTI DRIFT, STICK
*WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
INSTRUCTIONS, ENGLISH
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*AIR CLEANER, STANDARD
*PANEL, STD START SWITCH
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*AIR CONDITIONER
*JOYSTICK, ONE BUTTON
*CONTROL, FINE SWING
*ACCUMULATOR WITH CRN
*VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*RADIO, 24V AM/FM
*HATCH, OPENABLE ROOF
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
ROLL ON-ROLL OFF
CERT EMISSIONS, EPA/EU
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*CAB STD PKG
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*MIRRORS, CAB, EXTERNAL
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*GUARD HD BOTTOM PKG
*336EL HYD EXC. 13,228 LB CTWT
*INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
*TRACK, 33" TG (GLT)
*GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
*REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
*JOYSTICK STANDARD STP PKG
*VALVE, HYDRAULIC
*BATTERY, COLD WEATHER
*SUN, SHADE (70/30)
*PRODUCT LINK-CELLULAR (PL522)
*COUNTERWEIGHT, 13,228LBS
LANE 1 CONFIG. FROM FACTORY
*R-BOOM/10'6" STICK HD PKG
*LINKAGE, BKT-DB W/LIFT
*CYLINDER, BKT (DB LINKAGE)
*BLOCK HEATER
*LINES, CYLINDER, BOOM
*LINES, OIL COOLER, STD
*CTRL & LINES,CTR-LOCK PIN GRAB
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
HOLT CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Sales
Teléfono:+1 2109414459
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono