Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Prix
200 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
4920 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationFJH01192
N° de stock1077543
Numéro de catalogueCU2594491
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation4920 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFayetteville, NC
Prix
Prix (hors TVA)200 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
TRAIN DE ROULEMENT, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
PROTECTIONSGUARDS
Autres informationsAM FM RADIO
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
LIGHTING
BOOM, 1 PIECE
STRAIGHT TRAVEL PEDAL
ENGINE ENCLOSURES
AIR CONDITIONER
CARBODY, STANDARD
UNDERCARRIAGE, LONG
GUARDS
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Ouitravel alarm
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • 1/2 tank
  • Bien
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • red
  • normal
  • normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • Bien
  • Bienpaint is scraped on lower end of stick
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienside cutters have wear
  • Bien
  • Non
  • 72 in. CAT
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant156 mm157.5 mm1612
Galets supérieurs arrière155 mm158 mm208
Roues libres avant20 mm21 mm1014
Articulations122 mm122 mm3030
Axes et bagues (externe)67.6 mm67.8 mm3024
Axes et bagues (interne)866 mm866 mm1010
Segmentsgoodgood2525
Goupilles et bagues (externes)Bien
SegmentsBien
Galet inférieur 7guardguard
Galet inférieur 820 mm20 mm2020
Galet inférieur 920.5 mm20 mm2520
Patins (largeur)34 in. tg34 in. tg1616
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Galet inférieur 120 mm21 m2030
Galet inférieur 219.5 mm20 mm1520
Galet inférieur 3guardguard
CanonBien
Roues libres avantlinks are stiff, has a few kinked links
Numéro de pièce du maillon6Y- 2589 & 90
Galet inférieur 419.5 mm20 mm1520
Galet inférieur 5guardguard
Galet inférieur 619 mm19.5 mm1015
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Good Retail machine.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone