Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Preis
198.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
4675 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 336EL
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.FJH01783
Gerätenummer1079005
KatalognummerCU2594373
Baujahr2014
Std4675 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortJonesboro, AR
Preisangabe
Preis ohne MwSt.198.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG,COUPLER, QUICK
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
Zusätzliche InformationenAM FM RADIO
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
LIGHTING
ENGINE ENCLOSURES
AIR CONDITIONER
COUPLER, QUICK
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • AngemessenHAS SMALL DENTS
  • Schlecht
  • AngemessenLOWER EDGE HAS PAINT RUBBED OFF
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • AngemessenRIGHT SIDE DOOR IS DENTED.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFADED AND SCRATCHED
  • Gut
  • AngemessenLEFT COMPARTMENT DOOR HAS SEVERAL DENTS AND A HOLE IN IT.
  • Gut
  • Gut
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • AngemessenCOULD NOT TEST DUE TO THE TEMPERATURE BEING IN THE TEENS.
  • Gut
  • Gut
  • GutNO CODES AT THIS TIME
  • AngemessenMISSING RUBBER INSERT
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
motor
  • Gut
  • AngemessenNORMAL WEAR
  • AngemessenNORMAL WEAR
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenNORMAL WEAR
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • NeinNONE AT THIS TIME
  • Nein
  • RED
kühlsystem
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • NeinNONE AT THIS TIME
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
hydraulik
  • GutSMALL AMOUNT OF SLACK
  • GutSMALL AMOUNT OF SLACK
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Angemessen
  • GutSMALL AMOUNT OF SLACK
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
ausleger
  • AngemessenHAS SMALL DENTS AND SCRATCHES.
  • AngemessenHAS SMALL AMOUNT OF SLACK
  • AngemessenSMALL AMOUNT OF SLACK
stiel
  • AngemessenHAS SMALL AMOUNT OF SLACK
  • SchlechtHAS DENTS IN FACE PLATE AT LOWER END OF STICK.
  • AngemessenSMALL AMOUNT OF SLACK
schaufel/löffel
  • MACHINE DOSE NOT HAVE A BUCKET.
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne39.1 MM38.9 MM2020
Tragrollen, hinten38.9 MM39.0 MM2020
Leiträder, vorne21 MM21 MM1414
Verbindungsstücke12.6 MM12.8 MM77
Stifte und Buchsen (außen)11.0 MM10.8 MM1515
Laufrolle 146.3 MM46.0 MM2020
Laufrolle 247.5 MM47.2 MM1816
Laufrolle 347.8 MM47.8 MM1919
Laufrolle 447.5 MM47.5 MM1818
Laufrolle 647.8 MM47.5 MM2018
Laufrolle 748.0 MM47.8 MM2120
Laufrolle 847.9 MM47.9 MM1717
Laufrolle 946.3 MM46.5 MM2019
Bodenplatten (Breite)47 MM47.3 MM1010
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch