Caterpillar 336E

Caterpillar 336E

Precio
251,500 USD
Año
2014
Horas de uso
3339 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 336E
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieFJH01639
Numéro D'unidadI5338
Numero de catálogoCU4294007
Año de fabricación2014
Horas de uso3339 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónShakopee, MN
Precio
Precio sin IVAUS$ 251,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
HIGH AMBIENT COOLINGHIGH AMBIENT COOLING
Más información12'10" STICK
3.0 CY SAND BUCKET
ETHER AID
FINE SWING
HEATED & COOLED SEAT
PATTERN CHANGER
REAR CAMERA
RUBBER SIDE BUMPERS
VANDALISM GUARDS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • full
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • orange
  • normal
  • normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • full
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • 214"
brazo
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • 1210"
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Raveling
  • X33164
  • 46"
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros44
Rodillos superiores traseros44
Ruedas guía delanteras1414
Enlaces1414
Pasadores y bujes (externos)2121
Pasadores y bujes (internos)1010
Rodillo de cadena 155
Rodillo de cadena 255
Rodillo de cadena 355
Rodillo de cadena 455
Rodillo de cadena 655
Rodillo de cadena 755
Rodillo de cadena 855
Rodillo de cadena 955
Zapata de cadena (ancho)33.5"33.5"
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
¿Pasadores y bujes girados?No
Número de pieza del eslabón6Y-2590
Zapatas de cadena8% worn
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Sales
Teléfono:+1 888 363 3921
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono