キャタピラー 336DL

キャタピラー 336DL

価格
200,000 USD
製造年
2010
使用時間数
5455 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 336DL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーW3K01011
ユニット番号W3K1011
カタログ番号CU1639956
製造年2010
使用時間数5455 h
アメリカ
所在地Casper, WY
価格
税別価格$200,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報STARTING AID, COLD WEATHER
SYSTEM, TOOL CTRL W/O MED PRE
CAT PRODUCT LINK 321SR
CAB, DELUXE
EXIT, SECONDARY, REAR WINDOW
POWER SUPPLY, 12V-10A
SUN SCREEN
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
R-BOOM/ 12'10" STICK (HP)
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-HP, R12'10" STICK
STICK, 12'10"
LINKAGE, BUCKET, DB-FAMILY
PERFORMANCE PLUS
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
GUARDING PLUS, & SECURITY
CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
GUARD, VANDALISM
CTRL & LINES,CTR-LOCK PIN GRAB
BUMPER, SIDE, RUBBER
ACCUMULATOR WITH CRN
GUARD,TRK GUIDING-SINGLE SIDE
BOOM HD, R-REACH (21'4")
TRACK, 34" TG W/ GUARDING
TRACK, 34" TG (GLT)
TIP, GENERAL DUTY
BUCKET-HD, 42" 1.5 YD3 (DB)
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
BUCKET, 54" 2.15 CYD (HD)
THUMB GP DB LINKAGE
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WYOMING MACHINERY在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment Sales
電話:+1 307 472 1000
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で