Caterpillar 336DL

Caterpillar 336DL

Preis
105.000 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
7512 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 336DL
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.M4T01675
KatalognummerCU2408780
Baujahr2012
Std7512 Std. h
LandMexiko
Maschinen StandortCuliacan
Preisangabe
Preis ohne MwSt.105.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
ME AUSFÜHRUNGMASS EXCAVATOR ARRANGEMENT
LAUFWERK, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
UNTERWAGEN, STANDARDCARBODY, STANDARD
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • GutDOBLADO LADO DERECHO IZQUIERDO
  • GutCAJA DE CHAPA Y PERNO DAÑADO
  • AngemessenGOLPES Y PERFORADO
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenAMBAS DOBLADAS
  • GutTAPÓN CON RESPIRADERO DAÑADO
  • Angemessen
  • AngemessenGOLPE ARRIBA DE CABINA
  • Gut
  • Angemessen
  • Angemessen
  • GutPUERTA CON DOBLEZ EN REJILLA
  • Angemessen
  • SchlechtESCALONES DE CHASIS DOBLADOS
  • Ja
  • Nein
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • GutFILTROS Y MANTENIMIENTO NECESARIO
  • GutCENICERO DAÑADO
  • Gut
  • GutTAPETE CON DAÑO LEVE
  • GutMEDIDOR COMBUSTIBLE DAÑADO
  • SchlechtCRISTAL FRONTAL DAÑADO
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Schlecht2011
  • AngemessenFORRO DAÑADO EN GENERAL
  • GutSWITCH DE ENCENDIDO DAÑADO
  • GutINFERIOR HOJA DAÑADA
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • NO MARCA CORRECTAMENTE EL INDICADOR
motor
  • SchlechtTAPADOS
  • Gut
  • SchlechtDAÑADOS
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutFALTA TORNILLO A TUBO DE ADMISIÓN
  • JaNORMAL
  • Nein
  • NeinNIVEL DE REFRIGERANTE BAJO
  • Nein
  • JaPOSIBLE FUGA POR FRENTE DE MOTOR Y CARTER
  • Nein
  • AGUA EN EL SISTEMA
  • SUJETADORES SUELTOS, TAPA DE VÁLVULAS CON EMPAQUE DAÑADO
  • NORMAL
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • AGUA EN EL SISTEMA
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • SchlechtFALTAN 2 Y TRAE DOS DE COMERCIO, FALTA PUENTE, MARIPOSA Y TUERCA
  • Angemessen2 LAMPARAS BOOM NO ENCIENDEN (1 DAÑADA), UNA LÁMPARA ES DE OTRO TIPO
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
hydraulik
  • AngemessenHUMEDAD EN CIL. IZQUIERDO
  • SchlechtVÁSTAGO RAYADO Y PRESENTA FUGA
  • Gut
  • AngemessenLÍNEAS DE CIL. DEL CUCHARÓN DAÑADAS
  • Gut
  • Gut
  • GutBANCO DE VÁLVULAS CON HUMEDAD
  • AngemessenFUGA POR SELLADO
  • Gut
  • Gut
  • GutFUGA POR TAPÓN DE LLENADO
  • Gut
  • BIEN, HUMEDECE TUBO DEL NIVEL DE ACEITE DEL SWING
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • CUCHARÓN
ausleger
  • AngemessenGOLPE BAJO EL BOOM
  • Gut
  • AngemessenPRESENTA JUEGO, CORREGIR CON LAINAS
stiel
  • GutPRESENTA JUEGO, CORREGIR
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Angemessen
  • AngemessenCORREGIR JUEGO CON LAINAS
  • Gut
  • Gut
  • Schlecht
  • Nein
seitenantriebe
  • AngemessenTAPONES DE NIVEL DAÑADOS
  • SchlechtTAPA DE MANDO DERECHO REVESTIDA
  • AJUSTAR TORNILLERÍA DE SPROCKETS
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne6.286.2822
Tragrollen, hinten6.286.2822
Leiträder, vorne0.800.8077
Verbindungsstücke1.331.331111
Stifte und Buchsen (außen)0.390.404235
Stifte und Buchsen (innen)34.1034.101010
SegmenteGOODGOOD
Laufrolle 11.901.9066
Laufrolle 21.901.9066
Laufrolle 31.901.9066
Laufrolle 41.901.9066
Laufrolle 51.901.9066
Laufrolle 61.901.9066
Laufrolle 71.901.9066
Laufrolle 81.901.9066
Laufrolle 91.901.9066
Bodenplatten (Breite)2.292.282526
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
TragrollenCONVENCIONALES
LeiträderCONVENCIONALES
Kettenglied-Ersatzteil-Nummer6Y2589
Verbindungsstücke49
Anmerkungen - LAUFWERK 2TREN DE RODAJE EN BUENAS CONDICIONES
Bodenplatten23.5" DOBLE GARRA
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V.Siehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Mexiko
Telefon:309-675-7770
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch