Caterpillar 336D2L

Caterpillar 336D2L

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
5233 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 336D2L
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereZCT00951
Numar de stoc internCP01336
Număr de catalogCU4397069
An de fabricație2015
Ore de utilizare5233 h
TaraPeru
Locatia masiniiLima
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
ARANJAMENT EXCAVATOR DE MASĂMASS EXCAVATOR ARRANGEMENT
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
ŞASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
PEDALĂ DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
aspect general
  • Chapas de puertas en mal estado, guiador y tope en mal estado, Pernos faltantes de cubiertas.
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • NecorespunzătoareCubierta de Swivel abollado.
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareBastidor superior abollado.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăColador faltante.
  • AcceptabilăCubiertas de bomba y enfriadores abollados.
  • NecorespunzătoareTubo de escape abollado. Parante de capot con rozamiento.
  • AcceptabilăCubiertas inferiores abolladas.
  • NecorespunzătoareContrapeso abollado.
  • Bună
  • AcceptabilăBastidor inferior abollado.
  • Bună
safety items
  • Tapiz suelto de cabina, Screw faltantes, Iman de cubiertas faltantes, Filtros de cabina sucios.
  • DaProtecto de cabina abollado , Cabina abollada.
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • NecorespunzătoareEncendedor fatante.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareCinturon en mal estado.
  • NecorespunzătoareAsiento cuenta con mecanismo corredizo, 01 base de codera rota.
  • AcceptabilăPlumillas en mal estado.
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Nu
motor
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFiltro de combustible abollado.
  • Bună
  • NecorespunzătoareCuando el motor esta en temperatura de trabajo, presenta dificultad al arrancar, asi mismo por centahje de corriente de la bomba HEUI es elevado.
  • Bună
  • DaFuga por base del respiradero.
  • Nu
  • NuELC faltante.
  • Nu
  • DaFuga por reten de cigueñal.
  • Nu
  • Rojo.
  • Baja : 21 PSI Alta: 47 PSI.
sistem răcire
  • AcceptabilăEnfriadores sucios.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • NecorespunzătoareFaro de caja de herramienta roto.
  • NecorespunzătoareRevisar se encontraron pedazos de fierro en el Housing de la volante.
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Circulina faltante.
sistem hidraulic
  • NecorespunzătoareCilindros presentan fugas.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoare01 Manija de válvula manual faltante.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Da
braţ
  • AcceptabilăBoom abollado.
  • Acceptabilă
  • Bună
  • 20´3"
balansier
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăStick abollado.
  • Acceptabilă
  • M 2.55B
cupă
  • AcceptabilăRefuerzos con desgaste.
  • NecorespunzătoareCantoneras con desgaste elevado, pernos faltantes.
  • NecorespunzătoarePuntas con desgaste elevado.
  • Nu
  • CAT
  • Regulador de cucharon abollado y pernos.
  • 366-2776
  • 69" 3.14 CYD
  • AcceptabilăReforzado
  • AcceptabilăFalta sello de retención de grasa.
  • NecorespunzătoareSoportes de cucharon rajados.
transmisii finale
  • AcceptabilăFuga por mando LH.
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Role transportor faţă6,186,201210
Role transportor spate6,206,201010
Roţi intermediare faţă0,870,873131
Legături1,301,312117
Ştifturi şi bucşe (externe)0,380,364956
Rolă şenilă 11,811,843727
Rolă şenilă 21,871,871717
Rolă şenilă 31,871,861720
Rolă şenilă 41,871,861720
Rolă şenilă 51,881,861320
Rolă şenilă 61,871,871717
Rolă şenilă 71,861,882013
Rolă şenilă 81,861,872017
Rolă şenilă 91,821,843327
Saboţi şenile (lăţime)1.381,364043
Cadru şenilă – stângaFairEstribos abollados.
Cadru şenilă – dreaptaFairEstribos abollados.
Ştifturi şi bucşe rotite?NoBujes Rajados, pines desplazados.
Roţi intermediareGuarda con desgaste.
Cod articol legătură6Y-2589&90
LegăturiEslabones rajados.
Saboţi şenilăZapatas dobladas y rotas.
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FERREYROS S.A.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Mahler Arrunategui
Peru
Telefon:+51 01 6265865
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon