Caterpillar 336D2L

Caterpillar 336D2L

Precio
180,000 USD
Año
2014
Horas de uso
3581 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 336D2L
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieZCT00178
Numéro D'unidadP002751
Numero de catálogoCU4293409
Año de fabricación2014
Horas de uso3581 h
PaísMéxico
UbicaciónMexico
Precio
Precio sin IVAUS$ 180,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
CONFIGURACIÓN DE EXCAVADORA DE GRAN VOLUMENMASS EXCAVATOR ARRANGEMENT
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • Regular
  • Regulargolpes en laterales de bastidor
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Deficienteno legibles
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Deficiente
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • No
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
motor
  • Regularrequieren reemplazo
  • Regularse escucha una polea dañada
  • Bueno
  • Regularmancha el compartimiento de las bombas hidraulicas posiblemente este agrietado
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • humedecimiento por costado izquierdo (bomba de inyeccion)
  • No
  • rojo
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Regularbaterias no genuinas (equipo sin carga requiere una fuente externa para encender)
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • no cuenta con deposito pero tiene la base
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regularse observa que pierde velocidad el cilindro al momento de retraerlo en baja y al momento de extenderlo golpetea.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
  • Bueno
  • Regularjuego acorde a horas
  • Regularjuego acorde a horas
brazo
  • Regularjuego acorde a horas
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Regularjuego acorde a horas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • cat
  • 69"
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros88
Rodillos superiores traseros88
Ruedas guía delanteras1616
Enlaces1210
Pasadores y bujes (externos)1515
Pasadores y bujes (internos)11
Rodillo de cadena 11013
Rodillo de cadena 249
Rodillo de cadena 344
Rodillo de cadena 444
Rodillo de cadena 676
Rodillo de cadena 7910
Rodillo de cadena 876
Rodillo de cadena 91514
Zapata de cadena (ancho)1314
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
¿Pasadores y bujes girados?No
Zapatas de cadenamedida de zapata 27.6 mm
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V.Ver inventarioContacto seleccionado
Please Contact your local Cat Dealer
México
Teléfono:309-675-7770
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono