Caterpillar 330FL

Caterpillar 330FL

Prezzo
235.122 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
3798 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 330FL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieMBX00186
N. stock0MBX00186
Numero di catalogoCU4259771
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo3798 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaLafayette, LA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 235.122
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*329F L STANDARD ARRANGEMENT
*330F L HYD EXCAVATOR
*AIR CLEANER, STANDARD
*ALARM, TRAVEL
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*COLD WEATHER PKG READY
*CONTROL, FINE SWING
*COUNTERWEIGHT, 12,790 LBS
*COVER, FENDER
*CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*DECALS, CAB ANSI
*DECALS, EXTERIOR ANSI
*GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
*GUARD, TRACK MOTOR HD
*HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
*JOYSTICK STD STP PKG
*LIGHT, R BOOM
*LINES, BOOM-UP (STD)
*LINES, SDRV (STD/PGQC)
*MAIN LINES, BUCKET, QC
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*RADIO, 24V AM/FM
*REACH BOOM PKG
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STICK, R10'6" (CB2)
*SUN SCREEN (70/30)
*TRACK, 31" TG (GLT)
*WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 FROM FACTORY
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC CB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
LOUISIANA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Customer Support Rep
Telefono:+1 866 843 7440
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente