Caterpillar 330FL

Caterpillar 330FL

Prezzo
275.000 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1848 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 330FL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieMBX00483
N. stockEQ042385
Numero di catalogoCU2512402
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1848 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRaleigh, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 275.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni330F L HEX AM-N DCA1
330F L HYD EXCAVATOR
330F L STANDARD ARRANGEMENT
AIR CLEANER, STANDARD
ALARM, TRAVEL
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS RH
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER PKG READY
CONTROL, FINE SWING
COUNTERWEIGHT, 12,790LBS
COVER, FENDER
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
GUARD, TRACK MOTOR HD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STD STP PKG
LANE 1 ORDER
LIGHT, R BOOM
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
MAIN LINES, BUCKET, QC
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, 24V AM/FM
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF LANE1 CB
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R10'6" (CB2) HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUN SCREEN (70/30)
TRACK, 31" TG (GLT)
WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
caratteristiche generali
  • SufficienteMinor cosmetics
  • Buono
  • BuonoScuffs and scratches
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteRt door minor denting
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteBoth skirts minor denting
  • BuonoMinor tool box step bend
  • No
  • During last service
  • Overall good appearance
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMinor burns
  • Buono
  • Buono
  • 1/2
  • Full
  • Working cab radio and rear camera installed
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Overall good
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteOne broken
  • Buono
  • Buono
  • Starts & charges well
impianti idraulici
  • Buono
  • BuonoMinor rod scuffing, not leaking
  • Buono
  • Buono
  • BuonoLower guards installed and pushed up
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
braccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Overall good
avambraccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Overall good
benna
  • SufficienteDented
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • No
  • Overall good
  • 48" Bucket
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Overall good
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Rulli portanti anteriori158 mm158 mm1212
Rulli portanti posteriori158 mm158 mm1212
Ruote folli anteriori21 mm21 mm2424
Collegamenti114.5 mm114.5 mm88
Perni & boccole (esterne)64.3 mm64.3 mm77
Perni & boccole (interne)814 mm814 mm1010
Ruote motrici77
Rullo inferiore 118.5 mm18.5 mm1010
Rullo inferiore 218 mm18 mm55
Rullo inferiore 418 mm18 mm55
Rullo inferiore 618 mm18 mm55
Rullo inferiore 818 mm18 mm55
Rullo inferiore 918.5 mm18.5 mm1010
Pattini dei cingoli (larghezza)55
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Perni e boccole sono stati girati?No
CannoneTrack adjusters good
Codice maglia6Y1607-08
Note - TELAIOOverall good U/C
Note - TELAIO 1Lower track wear guide guards installed
Perni e boccole eliminareNot turned
Perni e boccole (interni)Sealed
Pattini dei cingoli32" TG Shoes
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Inspection performed @ 1694 hrs.
  • Overall good machine
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Cameron Wallace
Telefono:+1 919 890 4242
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente