キャタピラー 330FL

キャタピラー 330FL

価格
247,296 USD
製造年
2017
使用時間数
1468 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 330FL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーMBX10144
ユニット番号E135056
カタログ番号CU2496654
製造年2017
使用時間数1468 h
アメリカ
所在地Tucson, AZ
価格
税別価格$247,296
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
その他情報BOOM, ONE PIECE
ENCLOSED CAB
GUARDING
PATTERN CHANGER
PRODUCT LINK:
STICK LENGTH: 10'6"
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 31" TG
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
EMPIRE MACHINERY在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment Staff
電話:+1 480 633 4100
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で