Caterpillar 330DL

Caterpillar 330DL

Precio
144,500 USD
Año
2006
Horas de uso
9090 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 330DL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieMWP00486
Numero de catálogoCU4294369
Año de fabricación2006
Horas de uso9090 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónShelby Twp., MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 144,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
CONFIGURACIÓN DE LARGO ALCANCELONG REACH ARRANGEMENT
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Más informaciónAIR CONDITIONER
AM FM RADIO
BOOM, 1 PIECE
CARBODY, STANDARD
ENGINE ENCLOSURES
LIGHTING
LONG REACH ARRANGEMENT
PILOT CONTROL
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoCatwalks are straight
  • BuenoAdded lower rear counterweight,
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoCompartment doors are straight
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoRoller frame and carbody steps,straight
  • No
  • No
  • No
elementos de seguridad
  • BuenoIn left rear compartment
  • BuenoWorking
  • Bueno
  • No
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLines through gauge display
  • Buenoall cab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHour meter working reads 9020hrs.
  • Bueno
  • BuenoManual seat suspension
  • Bueno
  • BuenoBoth wipers working
  • Travel alarm working
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • On valve cover
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Powered by caterpillar C-9. 6-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Regular2-batteries
  • BuenoAll floodlights on machine working
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • BuenoBoth dry
  • BuenoDry
  • BuenoPilot operated joystick controls, equipped with pilot pattern switcher valve
  • Bueno
  • BuenoHydraulic functions operate good, cycle times are good
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDry
  • RegularHas some play in swing gear
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoTwo speed travel working
  • Full
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Aprox 56ft boom and stick, long reach arrangement
brazo
  • RegularMounting bushings at boom shows wear
  • Bueno
  • Bueno
  • Aprox 56ft boom and stick, long reach arrangement
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBolt on cutting edge in good condition
  • NoMachine is plumbed and wired for coupler, no coupler on machine
  • 54in ditching bucket
mandos final
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros15815888
Rodillos superiores traseros15915848
Ruedas guía delanteras22224040
Enlaces1231231414
Pasadores y bujes (externos)69692727
Pasadores y bujes (internos)8668661010
Rodillo de cadena 722224444
Zapata de cadena (ancho)28281616
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE78%
Número de pieza del eslabón6Y-2589
Enlaces49-link track
Zapatas de cadena33.5in wide triple grouser
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Runs and operates good
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono