Caterpillar 330D2L

Caterpillar 330D2L

Prijs
176.111 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
4039 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 330D2L
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerRCK00258
Voorraad nummerRCK00258
Catalogus nummerCU4400592
Jaar2016
Uren4039 h
LandDuitsland
PlaatsAlsfeld
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 176.111
BTW (19%)$ 33.461
Prijs inclusief BTW$ 209.572
Features
Extra informatieLENGTH OF STICK: 2650 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
ENGINEPOWER: 270 HP
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
CUTTING WIDTH: 1500 MM
OPERATING WEIGHT: 36 T
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Harald Diemel
Duitsland
Telefoon:+49 6631 96010
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon