Caterpillar 329FL

Caterpillar 329FL

Precio
219,300 USD
Año
2015
Horas de uso
2870 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 329FL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieERL00719
Numéro D'unidadHGN0080
Numero de catálogoCU2331658
Año de fabricación2015
Horas de uso2870 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTopeka Area, KS
Precio
Precio sin IVAUS$ 219,300
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónSHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE. - WORK READY

329FL 2015
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BOOM, 6.15M (20'2") REACH
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COVER, UPPER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BKT (CB2 LINKAGE)
FILMS, CAB ANSI
FILMS, EXTERIOR ANSI
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT-CB2 W/LIFT
MAIN LINES, BUCKET, QC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REACH BOOM PKG
ROLL ON-ROLL OFF W/BKT QC MHEX
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STARTING, COLD WEATHER
STICK, R10'6" (CB2)
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TERMINALS, JUMP START
TRACK, 31" TG (GLT)
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Contact Us
Teléfono:+316 943 4211
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono