Caterpillar 329FL

Caterpillar 329FL

Prix
161 233 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
3739 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 329FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationERL00716
N° de stock0ERL00716
Numéro de catalogueCU2534774
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation3739 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBaton Rouge, LA
Prix
Prix (hors TVA)161 233 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsAIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BUCKET-HD, 54" 2.0 YD3 (CB)
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
FILMS, CAB ANSI
FILMS, EXTERIOR ANSI
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STD STP PKG
LANE 2 ORDER
MAIN LINES, BUCKET, QC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REACH BOOM PKG
ROLL ON-ROLL OFF W/BKT QC MHEX
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STARTING, COLD WEATHER
STICK, R10'6" (CB2)
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TERMINALS, JUMP START
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 31" TG (GLT)
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
LOUISIANA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Customer Support Rep
Téléphone:+1 866 843 7440
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone