Caterpillar 329FL

Caterpillar 329FL

Prix
228 290 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
2672 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 329FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationERL00336
N° de stockHGN0926
Numéro de catalogueCU2331730
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation2672 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTopeka Area, KS
Prix
Prix (hors TVA)228 290 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
Autres informationsWORK READY

329FL 2015
ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BKT CYL/LINKAGE
BOOM, R-REACH (20'2")
BUMPER
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
GUARD, VANDALISM
HALOGEN LIGHTS, R-BOOM
HATCH, OPENABLE ROOF
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LANE 3 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES
LINES, CYLINDER
LINES, SDRV (STD)
LINES,BDRV (TCS20)
CAB 70/30 PKG
CAB GP
CAMERA, REAR VIEW
LINES-HP, R10'6" STICK
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CIRCUIT
COLD WEATHER STARTING PKG
COMBINED CIR STP
CONTROL,FINE SWING
COUNTERWEIGHT, 12,787 LB
COVER, FENDER
COVER, UPPER
CTRL
CYLINDER, BKT (CB2 LINKAGE)
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
EXPORT PKG, BUCKET PIN
FAN
FINAL DRIVE, STANDARD
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT-CB2 W/LIFT
MAT, FLOOR, RH PEDAL
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL
PREFILTER, AIR (EXTERNAL)
PROD LINK
QUICK DRAINS, READY (OIL)
RADIO, 24V AM/FM
REACH BOOM PKG
REGIONAL PKG
ROLL ON-ROLL OFF W/O BUCKET
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
STARTING, COLD WEATHER
STICK, R10'6"CB2
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUN, SHADE
TERMINALS, JUMP START
TRACK, 32" TG (GLT)
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
VALVE, HYDRAULIC, TCS
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone