Caterpillar 329FL

Caterpillar 329FL

Precio
235,000 USD
Año
2015
Horas de uso
3006 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 329FL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieERL00854
Numéro D'unidadEQN023291
Numero de catálogoCU4279339
Año de fabricación2015
Horas de uso3006 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAL
Precio
Precio sin IVAUS$ 235,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PULGAR, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Más información*COUNTERWEIGHT, 12,790 LBS
*TRACK, 31" TG (GLT)
BOOM, 20'2" REACH HD
CAMERA, REAR VIEW
R10'6" STICK
329F
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
THOMPSON TRACTOR CO., INC.Ver inventarioContacto seleccionado
Cory Lewis
Teléfono:+1 334 215 5000 ext 5272
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono