Caterpillar 329FL

Caterpillar 329FL

Precio
184,000 USD
Año
2015
Horas de uso
3598 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 329FL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieERL00509
Numéro D'unidadG14-1062M
Numero de catálogoCU4412493
Año de fabricación2015
Horas de uso3598 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCharlotte, NC
Precio
Precio sin IVAUS$ 184,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Más información** CAT CERTIFIED USED ** • CAB • AIR • 36" BKT • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, 20'2" REACH
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CONTROL,FINE SWING
*CYLINDER, BKT (CB2 LINKAGE)
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*HATCH, OPENABLE ROOF
*HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
*JOYSTICK, ONE BUTTON
*LINES, BDRV (STD)
*LINES, CYLINDER
*LINES, PILOT STICK IN, STD
*LINES, PILOT TRAVEL, STP
*LINKAGE, BKT-CB2 W/LIFT
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*RADIO, 24V AM/FM
*STARTING, COLD WEATHER
*TERMINALS, JUMP START
*VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
*VALVE, ANTI DRIFT, STICK
*VALVE, HYDRAULIC, HL
48"HD BUCKET S/N MFH18904
AIR CLEANER, STANDARD
BKT CYL/LINKAGE W/ LIFT PKG
CAB 70/30 PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS RH
CCU (CAT CERTIFIED USED)
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
COUNTERWEIGHT, 12,790 LBS
COVER, FENDER
COVER, UPPER, STANDARD
ENG S/N D8T02431
FAN, VARIABLE SPEED
FILMS, CAB ANSI
FILMS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
GUARD, VANDALISM
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHT, R BOOM
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, PILOT BOOM UP, STD
LINES, PILOT SDRV (STD/UQC)
MAIN LINES, BUCKET, STD/UQC
MIRROR, CAB, EXTERNAL
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REACH 20'2" BOOM PKG
REGIONAL PKG, ADSD-N/CANADA
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC CB
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STANDARD OIL
STICK, R10'6" (CB2)
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TRACK, 31" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLower rails bent _ Belly pan bent under the tool box _Cab valance bent
  • Bueno
  • Clean and degrease
  • No
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Erops
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularOne front cab mirror missing
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteFeb 2015 _out of date
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Deficiente
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularOverdue for a service
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • N
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • 106"
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular75% worn
  • Cat
  • 36"
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros15812
Rodillos superiores traseros15812
Ruedas guía delanteras21.524
Enlaces113.524
Pasadores y bujes (externos)65.328
Zapata de cadena (ancho)32" 26.59
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CAROLINA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Gary Jarvis
Teléfono:+1 704 731 7500
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono