Caterpillar 329FL

Caterpillar 329FL

Cena
240 000 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
2397 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 329FL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyERL00438
Nr ew. wew.ERL00438
Numer kataloguCU4281136
Rok produkcji2015
Godzin2397 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaKnoxville, TN
Wycena
Cena bez VAT240 000 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeSTORAGE PROTECTION (EXPORT)
TRACK, 31" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
REACH 20'2" BOOM PKG
REGIONAL PKG, ADSD-N/CANADA
ROLL ON-ROLL OFF W/BKT QC MHEX
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STANDARD OIL
STICK, R10'6" (CB2)
AIR CLEANER, STANDARD
BKT CYL/LINKAGE W/ LIFT PKG
CAB 70/30 PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS RH
CAT 329F EXCAVATOR
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
COMBINED MP CIR STP PKG
COUNTERWEIGHT, 12,790 LBS
COUPLER PIN GRABBER CB W/O PIN
COVER, FENDER
COVER, UPPER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
FAN, VARIABLE SPEED
FILMS, CAB ANSI
FILMS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, R BOOM
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, PILOT BOOM UP, STD
LINES, PILOT SDRV (STD/UQC)
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-MP, R10'6" STICK
LINES-MP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
MAIN LINES, BUCKET, QC
MIRROR, CAB, EXTERNAL
PANEL, STD START SWITCH
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
STOWERS MACHINERY CORPORATIONPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Matthew Reid
Telefon:+1 865 3846543
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon