Caterpillar 329F L CF

Caterpillar 329F L CF

Precio
316,690 USD
Año
2015
Horas de uso
1190 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 329F L CF
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieERL00483
Numéro D'unidadLKE02531
Numero de catálogoCU2359241
Año de fabricación2015
Horas de uso1190 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalt Lake City, UT
Precio
Precio sin IVAUS$ 316,690
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, 20'2" REACH
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CIRCUIT, COMBINED
*CONTROL,FINE SWING
*CYLINDER, BKT (CB2 LINKAGE)
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*HATCH, OPENABLE ROOF
*HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
*JOYSTICK, THUMB WHEEL
*LINES, BDRV (TCS20)
*LINES, CYLINDER
*LINES, PILOT STICK IN, TCS20
*LINES, PILOT TRAVEL, STP
*LINKAGE, BKT-CB2 W/LIFT
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*ACCUMULATOR WITH CRN
*RADIO, 24V AM/FM
*STARTING, COLD WEATHER
*TERMINALS, JUMP START
*VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
*VALVE, ANTI DRIFT, STICK
*VALVE, HYDRAULIC, TCS
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BKT CYL/LINKAGE W/ LIFT PKG
BUMPER, SIDE RUBBER
CAB 70/30 PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS RH
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
COMBINED CIR STP PKG
COUNTERWEIGHT, 12,790 LBS
COVER, FENDER
COVER, UPPER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
FAN, VARIABLE SPEED
FILMS, CAB ANSI
FILMS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, R BOOM
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, PILOT BOOM UP, STD
LINES, PILOT SDRV (STD/UQC)
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
MAIN LINES, BUCKET, QC
MIRROR, CAB, EXTERNAL
PANEL, STD START SWITCH
PRICED NEW
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REACH 20'2" BOOM PKG
REGIONAL PKG, ADSD-N/CANADA
ROLL ON-ROLL OFF W/BKT QC MHEX
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STANDARD OIL
STICK, R10'6" (CB2)
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 31" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WHEELER MACHINERY CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Michael Harding
Teléfono:+1 801 978 1673
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono