Caterpillar 329ELN

Caterpillar 329ELN

Prezzo
123.306 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
9310 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 329ELN
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieRLD00411
N. stockRLD00411
Numero di catalogoCU4303767
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo9310 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaBad Wünnenberg-haaren
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 123.306
IVA (19%)$ 23.428
Prezzo (IVA inclusa)$ 146.734
Features
Altre informazioniOPERATING WEIGHT: 30.1 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
ENGINEPOWER: 243 HP
LENGTH OF STICK: 2950 MM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Christian Kutscha
Germania
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente