Caterpillar 329EL

Caterpillar 329EL

Prix
210 327 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
4783 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 329EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationPLW00533
N° de stock0PLW00533
Numéro de catalogueCU2302626
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation4783 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementReserve, LA
Prix
Prix (hors TVA)210 327 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations*329EL HYD. EXCAVATOR (NACD)
*CAB STD PKG
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*COLD WEATHER STARTING PKG
*COOLING HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 12,787 LB
*CTRL & LINES, CTR-LOCK COUPLER
*FINAL DRIVE, STANDARD
*GUARD HD BOTTOM PKG
*GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
*HALOGEN LIGHTS, R-BOOM
*HYD VLV, TCS PKG
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES-HP PKG (R-BOOM/10'6"STK)
*LINES-QC PKG (R-BOOM/10'6"STK)
*PANEL, STD START SWITCH
*PREFILTER, AIR (INTEGRATE)
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*R-BOOM/10'6" STK HD PKG
*R-CYLINDER PKG
*REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*TOOL CTRL STP PKG
*TRACK, 32" TG (GLT)
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
PACK, WITH BOOM & STICK
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
LOUISIANA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Customer Support Rep
Téléphone:+1 866 843 7440
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone