Caterpillar 329EL

Caterpillar 329EL

Prijs
209.903 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
4886 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 329EL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerPLW00492
Voorraad nummer0PLW00492
Catalogus nummerCU4371831
Jaar2012
Uren4886 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 209.903
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie*329EL HYD. EXCAVATOR (NACD)
*AIR CLEANER, STANDARD
*CAB STD PKG
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*COLD WEATHER STARTING PKG
*COOLING HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 12,787LBS
*CTRL & LINES, CTR-LOCK COUPLER
*FINAL DRIVE, STANDARD
*GUARD HD BOTTOM PKG
*GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
*HALOGEN LIGHTS, R-BOOM
*HYD VLV, TCS PKG
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES-HP PKG (R-BOOM/10'6"STK)
*LINES-QC PKG (R-BOOM/10'6"STK)
*PANEL, STD START SWITCH
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*R-BOOM/10'6" STK HD PKG
*R-CYLINDER PKG
*REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*TOOL CTRL STP PKG
*TRACK, 32" TG (GLT)
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
PACK, WITH BOOM & STICK
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon