Caterpillar 329EL

Caterpillar 329EL

Prijs
324.850 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
3728 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 329EL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerZCD00383
Voorraad nummer140400T
Catalogus nummerCU4380686
Jaar2014
Uren3728 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 324.850
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
AM FM RADIOAM FM RADIO
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
CAMERACAMERA
Extra informatieNO AUX HYD, SINGLE GROUSER *Pricing and availability subject to change. Additional features may be available. Contact Cleveland Brothers Cat for more details.

*COLD WEATHER START PKG
*JOYSTICK, ONE BUTTON
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*QUICK DRAINS READY (OIL)
*TRACK, 32" TG (GLT)
BUCKET - HD, 42"
COUNTERWEIGHT, 6.39 TON
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Telefoon:+1 866 532 9023
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon