キャタピラー 329DLN

キャタピラー 329DLN

価格
108,769 USD
製造年
2011
使用時間数
7155 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 329DLN
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーEBM00409
カタログ番号CU2521974
製造年2011
使用時間数7155 h
ポーランド
所在地Poznań
価格
税別価格$108,769
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
CEプレートCE PLATE
照明LIGHTING
自動潤滑AUTO LUBE
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
スティック、ロングSTICK, LONG
アンダーキャリッジ、ロングUNDERCARRIAGE, LONG
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
その他情報AIR CONDITIONER
AM FM CD RADIO
AUTO LUBE
AUXILIARY HYDRAULICS
BOOM, 1 PIECE
CARBODY, STANDARD
CE PLATE
COUPLER, QUICK
ENGINE ENCLOSURES
LIGHTING
STICK, LONG
UNDERCARRIAGE, LONG
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • ブーム
  • スティック
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • アンダーキャリッジ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 普通Do napełnienia uklad
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • Ok
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • Ok
ブーム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 3200 mm
スティック
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • はい
  • CW45
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
キャリヤ・ローラ・フロント5050
キャリヤ・ローラ・リア5050
アイドラ・フロント5050
アイドラ・リア5050
ピンおよびブッシュ(内部)4040
トラック・シュー(幅)4040
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
トラック・シュー600 mm
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • PL
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
BMPL USED EQUIPMENT DEPARTMENT
ポーランド
電話:+48 12 210 01 22
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で