キャタピラー 329DL

キャタピラー 329DL

価格
111,500 USD
製造年
2009
使用時間数
10145 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 329DL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーJHJ00360
ユニット番号1115159
カタログ番号CU2254770
製造年2009
使用時間数10145 h
アメリカ
所在地Norton, VA
価格
税別価格$111,500
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
スティック、ミディアムSTICK, MEDIUM
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
その他情報AIR CONDITIONER
CARBODY, STANDARD
HAND AND FOOT CONTROL
LIGHTING
PRODUCT LINK
STICK, MEDIUM
STRAIGHT TRAVEL PEDAL
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • ブーム
  • スティック
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • アンダーキャリッジ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
全体的な外観
  • 不良There are four foot long cracks underneath the car body where it welds to the roller frame on both sides.
  • 普通
  • 普通
  • 普通Damage on the left rear (radiator) door.
  • 普通Right front storage box door latch will not work.
  • 普通
  • 普通Left front cab handrail bent. Right front handrail bent.
  • 不良The hood is damaged.
  • 普通
  • 不良
  • 普通
  • 普通Damage on right front fuel tank cover.
  • 普通The right front step is bent. Three of the roller frame steps are home made.
  • いいえMachine cleaned and the cab
  • いいえ
  • Machine cleaned as well as the cab
安全遵守事項
  • 普通
  • 不良Does not work. Need to troubleshoot.
  • 普通
  • いいえRight side glass has been replaced - no labels.
ゲージ、運転室、コンソール
  • 不良Does not work. Need to troubleshoot.
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 良いService meter has been replaced. Currently showing 216.3 hours.
  • 良いreplaced 9/29/2015
  • 不良Top seat cushion torn.
  • 普通
  • 普通
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 5%
エンジン
  • 普通Air filters are dirty.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえNeed to add coolant.
  • いいえ
  • はいValve cover and rocker box leaking.
  • いいえ
  • Pink
  • Normal
  • Normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いreplaced radiator cap
  • 良い
  • いいえRadiator cap replaced
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い4 new batteries installed
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はいStart aid tube broken.
油圧システム
  • 普通Left lift cylinder is leaking oil around rod seal.
  • 普通Clamps that retain the tube to the cylinder is missing.
  • 不良Excessive wear / movement in the bucket linkage / pins.
  • 普通
  • 普通
  • 普通Hydraulic oil temperature sensor "voltage below normal" code is active.
  • 普通Hydraulic oil leaks around center section. Need to remove covers to check further.
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 不良The right side will not tram at times and is very slow. Need to troubleshoot.
  • OK
ブーム
  • 普通
  • 普通Slight wear on pins. Some side to side movement.
  • 普通
  • 20 foot 2 inches
スティック
  • 不良The stick to bucket movement has 3/4" movement / wear. See "bucket linkage" for pricing.
  • 普通Bent in on the bottom. There is excessive slack between the sides of the stick and the bucket - excessive side to side movement.
  • 普通Slight wear on pins / bearings. some side to side movement.
  • 10 feet and 6 inches
バケット
  • 普通
  • 不良Excessive wear and movement in pins, linkage and bearings. Some broken bolts in the pin retainers.
  • 不良Cracks on top left of the bucket.
  • 不良The sides of bucket are separating from the bottom of the bucket. Plate over bucket sides.
  • 普通
  • 普通
  • CAT
  • N/A
  • N/A
  • 48"
ファイナル・ドライブ
  • 普通
  • 普通
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
キャリヤ・ローラ・フロント156 mm135 mm32120
キャリヤ・ローラ・リア157 mm158 mm2416
アイドラ・フロント23 mm21 mm5224
リンク114 mm114 mm1616
ピンおよびブッシュ(外部)63 mm63 mm3636
ピンおよびブッシュ(内部)812 mm812 mm
トラック・ローラ116 mm18 mm8
トラック・ローラ218 mm18 mm88
トラック・ローラ318 mm18 mm88
トラック・ローラ420 mm20 mm4040
トラック・ローラ518 mm18 mm88
トラック・ローラ617 mm18 mm8
トラック・ローラ7N/A20 mm40
トラック・ローラ8N/A18 mm8
トラック・ローラ9N/A17 mm
トラック・シュー(幅)31 1/2"31 1/2"
トラック・フレーム - 左PoorThere are three bottom roller bolts broken.
トラック・フレーム - 右不良
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジTrack - 63%, Idlers - 62%, Rollers - 64%
リンク部品番号After market track.
注記 - アンダーキャリッジ 1Three rollers on the left side are worn too bad to measure.
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Machine cleaned and the cab
  • New seat belt installed 9/29/2015
  • New radiator cap installed
  • 4 new batteries installed
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION在庫を確認する連絡先を選んでください
Please Contact your local Cat Dealer
電話:+1 877 228 3519
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で