Caterpillar 329DL

Caterpillar 329DL

Precio
129,000 USD
Año
2010
Horas de uso
12411 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 329DL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieJHJ00290
Numéro D'unidad1115160
Numero de catálogoCU2298824
Año de fabricación2010
Horas de uso12411 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónNorton, VA
Precio
Precio sin IVAUS$ 129,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Más informaciónPRODUCT LINK
BOOM, 1 PIECE
ENGINE ENCLOSURES
STICK, MEDIUM
HAND AND FOOT CONTROL
LIGHTING
AIR CONDITIONER
CARBODY, STANDARD
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • No
  • No
  • DeficienteMissing steps on RH side of machine.
  • DeficienteLots of sheet metal damages.
  • Regular
  • Bueno
  • RegularLarge crack on main frame.
  • DeficienteTorn section of screen .
  • DeficienteGrab iron bent on RH side of machine.
  • Bueno
  • DeficienteRH fender missing sheet metal.
  • DeficienteMost all engine doors damages & needs replaced.
  • DeficienteHood has section of screen torn & hood support needs to be replaced.
  • DeficienteAll belly pans damaged or missing. Battery box has severe damages.
  • RegularLots of scrapes, dents & gouges.
  • DeficienteMissing section of sheet metal on RH side of machine.
  • RegularDents & dings.
elementos de seguridad
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • DeficienteMissing (1) horn.
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Deficientea/c unit not cooling. Wrong cab air filters.
  • RegularBroken ash tray on LH console.
  • RegularWeather stripping torn & missing inside access cover.
  • Bueno
  • DeficienteFloor mat torn.
  • RegularFuel level gauge not working.
  • RegularFront window group worn excessively, hard to open & close.
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHour meter is new.
  • DeficienteReplace seat belt group.
  • DeficienteSeat has tears & rips & RH arm rest is broken.
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • About 1/8 tank of fuel.
  • Windshield wiper needs replaced & washer nozzle missing. Cab has several trim pieses missing, duct tape on window glass & dents & damages.
motor
  • No
  • No
  • No
  • HUIE pump hose leaking & engine oil cooler leaking.
  • No
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • DeficienteReplace air filters. See machine service.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoLH cab light cracked & some of the other lights are non Cat.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistemas hidráulicos
  • DeficienteBoth boom cylinders are leaking.Need to be rebuilt.
  • BuenoMissing clamp & brackets for oil tube.
  • Regular
  • RegularMissing multiple clamps & clips down the boom & stick.
  • Regular
  • Regular
  • DeficienteLH tram not going into high in reverse / troubleshoot. RH tram motor cover missing.
  • Both boom cylinders need to be rebuilt.
  • Iol level low, needs topped off.
  • RegularHoses appear to be leaking. Troubleshoot leaks.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • BuenoNeed correct retaining & hardware for cylinder.
  • Regular
accesorios/herramientas
  • Very poor condition.
  • Bucket in very poor condition. Holes through bottom, needs to be replaced.
pluma
  • RegularHas welding repairs performed.
  • Regular
  • RegularSome slack & movement.
brazo
  • DeficienteSlack & movement in all pins & bearings.
  • DeficienteCracks around pin bosses.
  • DeficienteSlack & movement.
  • 10 6" stick length.
cucharón
  • Deficiente
  • Deficiente
  • No
  • Bucket very poor condition. Needs to be replaced.
  • Deficiente
  • Deficiente
  • Deficiente
  • Deficiente
mandos final
  • Regular
  • Regular
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros161 mm160 mm
Rodillos superiores traseros160 mm160 mm
Ruedas guía delanteras20 mm20 mm
Enlaces114 mm115 mm
Pasadores y bujes (externos)65 mm64 mm3668
Pasadores y bujes (internos)815 mm815 mm2525
Rodillo de cadena 117 mm17 mm
Rodillo de cadena 219 mm17 mm24
Rodillo de cadena 817 mm17 mm
Rodillo de cadena 917 mm17 mm
Zapata de cadena (ancho)3232
Bastidor de cadena - IzquierdaFairHave home made steps on LH side.Large crack on LH roller frame.missing bottom roller cap bolts.
Bastidor de cadena - DerechaFairDamage to RH front section.
¿Pasadores y bujes girados?No
Rodillos superioresOK
Ruedas guíaOK
Número de pieza del eslabónOK
EnlacesOK
Notas - TREN DE RODAJE 1DCF aftermarket undercarriage.
Pasadores y bujes (Externo)OK
Pasadores y bujes (internos)OK
SegmentosOK
Rodillo de cadena 318 mm18 mm88
Rodillo de cadena 418 mm17 mm8
Rodillo de cadena 518 mm17 mm8
Rodillo de cadena 618 mm17 mm8
Rodillo de cadena 718 mm17 mm8
Zapatas de cadenaOK
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • No repairs at this time
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVer inventarioContacto seleccionado
Please Contact your local Cat Dealer
Teléfono:+1 877 228 3519
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono