Caterpillar 329D2L

Caterpillar 329D2L

Prezzo
145.931 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
4876 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 329D2L
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieKJB00180
N. stockKJB00180
Numero di catalogoCU4346184
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo4876 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 145.931
IVA (19%)$ 27.727
Prezzo (IVA inclusa)$ 173.658
Features
Altre informazioniLENGTH OF STICK: 2600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 65 %
BUCKET CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 65 %
CUTTING WIDTH: 1500 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
ENGINEPOWER: 207 HP
OPERATING WEIGHT: 29.6 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 65 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Harald Diemel
Germania
Telefono:+49 6631 96010
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente