Caterpillar 328DLCR

Caterpillar 328DLCR

Preis
198.500 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
2606 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 328DLCR
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.RMX00551
Gerätenummer162U119
KatalognummerCU2452667
Baujahr2013
Std2606 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortPeoria, IL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.198.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
CE-SCHILDCE PLATE
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
MONOAUSLEGERBOOM, 1 PIECE
LAUFWERK, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
UNTERWAGEN, STANDARDCARBODY, STANDARD
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Zusätzliche InformationenPictures as of 1-15-19 2607 hrs
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • ausleger und stiel
  • allgemeiner zustand
allgemeines erscheinungsbild
  • GutBatteries are clean and secured.
  • GutOne dented RH side.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutNo damage.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutMinor rust starting.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSome rust in areas.
  • GutNo dents/damage, minor rust spots LH side.
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenMinor tear.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutJanuary 2013.
  • GutVery minor hole.
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • ELC
  • Engine starts and runs correctly.
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutNo leaks.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutNo leaks.
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Hydraulic functions operate correctly.
  • Good, oil looks clean.
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • 20’ 3”
stiel
  • Gut
  • Gut
  • 10’ 6”
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSpade teeth have been cut down, flat edge welded to teeth.
  • Ja
  • CAT
  • CAT
  • 36”
seitenantriebe
  • GutNo leaks.
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne15915944
Tragrollen, hinten15915944
Antriebsräder2382381515
Vorderes Leitrad21211717
Verbindungsstücke33.834.0107
Stifte und Buchsen (außen)10.910.91515
Stifte und Buchsen (innen)86586522
Laufrolle 148.048.01010
Laufrolle 248.348.377
Laufrolle 348.348.377
Laufrolle 448.548.533
Laufrolle 5GuardGuard
Laufrolle 648.548.337
Laufrolle 748.348.377
Laufrolle 848.348.377
Laufrolle 948.048.01010
Bodenplatten41.442.43834
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
TragrollenCAT, EC.
Kettenglied-Ersatzteil-NummerCAT 6Y-2590
SegmenteGood condition.
Track AdjusterGood, no leaks.
CAT, EC.
Bodenplatten33.5”
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Inspected 1-15-19 at 2607 hrs
ausleger und stiel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
allgemeiner zustand
  • GutSome minor rust/corrosion.
  • Gut
  • Ja
  • Ja
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INC.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch