Caterpillar 328DLCR

Caterpillar 328DLCR

Cena
250 000 USD
Rok
2014
Przebieg, godzin
5236 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 328DLCR
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRMX00906
Nr ew. wew.RMX00906
Numer kataloguCU2240300
Rok produkcji2014
Godzin5236 h
KrajStany Zjednoczone USA
Lokalizacja9901 Ringhaver Drive, FL
Wycena
Cena bez VAT250 000 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
Dodatkowe informacjeBELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
PUMP, FUEL PRIMING, ELECTRIC
ALARM, TRAVEL
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
RADIO, 24V AM/FM
CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
INDICATOR, WATER SEPARATOR
JOYSTICK, BASIC
SEAT, H-BACK, SUSPENSION AIR
PANEL, STD START SWITCH
MAT, FLOOR
TRACK, 34" TRIPLE GROUSER
GUARD, TRACK GUIDING
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, VANDALISM
INSTRUCTIONS, ANSI
EXIT, SECONDARY, REAR WINDOW
CTRL & LINES,CTR-LOCK PIN GRAB
POWER SUPPLY, 12V-10A
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
PRODUCT LINK-CELLULAR (PL522)
LINKAGE, BUCKET, CB2-FAMILY
BOOM, REACH 20'3"
INSTRUCTIONS, ENGLISH
STICK, R12'4" CB2
BUCKET-HD, 54" 2.02 CYD (CB)
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
TIP, PENETRATION PLUS
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
ROLL ON-ROLL OFF W/BUCKET, QC
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • podwozie
ogólny wygląd
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Zły
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
  • Tak
elementy zabezpieczające
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Tak
  • Tak
  • Tak
silnik
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
układ chłodzenia
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wysięgnik
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
przekładnie główne
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
RING POWER CORP.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Dennis Ryan
Telefon:+1 813 671 3700
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon