Caterpillar 328DLCR

Caterpillar 328DLCR

Prezzo
117.000 USD
Anno
2011
Ore di utilizzo
7550 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 328DLCR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieRMX00206
N. stockCU0000454
Numero di catalogoCU4407202
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo7550 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCity Of Industry, CA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 117.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
Altre informazioniDELIVERY DATE 12/29/10
STANDARD WARRANTY EXPIRES 12/29/11

ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BOOM, REACH 20'3"
CAB-ROPS, 70/30 (NACD)
CAT PRODUCT LINK 321SR
CERT EMISSIONS, EPA
CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
CIRCUIT, INITIAL
CONTROL SYSTEM, TOOL
CTRL & LINES,CTR-LOCK PIN GRAB
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDING
INDICATOR, WATER SEPARATOR
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-MP, R10'6" STICK
LINES-MP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
LINKAGE, BUCKET, CB2-FAMILY
MAT, FLOOR
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
POWER SUPPLY, 12V-10A
PUMP, FUEL PRIMING, ELECTRIC
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, H-BACK, SUSPENSION AIR
STARTING, COLD WEATHER
STICK, R10'6"CB2
SYSTEM, MEDIUM PRESSURE AHC
TRACK, 34" TRIPLE GROUSER
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
or Mark McClellan Lars Hannell
Telefono:+1 562 4634795
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente