キャタピラー 328DLCR

キャタピラー 328DLCR

価格
250,000 USD
製造年
2014
使用時間数
5283 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 328DLCR
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーRMX00832
ユニット番号RMX00832
カタログ番号CU2237982
製造年2014
使用時間数5283 h
アメリカ
所在地9901 Ringhaver Drive, FL
価格
税別価格$250,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
その他情報BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
PUMP, FUEL PRIMING, ELECTRIC
ALARM, TRAVEL
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
RADIO, 24V AM/FM
CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
INDICATOR, WATER SEPARATOR
JOYSTICK, BASIC
SEAT, H-BACK, SUSPENSION AIR
PANEL, STD START SWITCH
MAT, FLOOR
TRACK, 34" TRIPLE GROUSER
GUARD, TRACK GUIDING
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, VANDALISM
INSTRUCTIONS, ANSI
EXIT, SECONDARY, REAR WINDOW
CTRL & LINES,CTR-LOCK PIN GRAB
POWER SUPPLY, 12V-10A
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
PRODUCT LINK-CELLULAR (PL522)
LINKAGE, BUCKET, CB2-FAMILY
BOOM, REACH 20'3"
INSTRUCTIONS, ENGLISH
STICK, R12'4" CB2
BUCKET-HD, 54" 2.02 CYD (CB)
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
TIP, PENETRATION PLUS
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
ROLL ON-ROLL OFF W/BUCKET, QC
条件
良い
普通
不良
  • アンダーキャリッジ
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
キャリヤ・ローラ・フロント1561561616
キャリヤ・ローラ・リア1561561616
アイドラ・フロント22222828
リンク32.132.43430
ピンおよびブッシュ(外部)6.76.88786
セグメントFairFair
トラック・ローラ146.346.33232
トラック・ローラ247.547.31619
トラック・ローラ347.447.41717
トラック・ローラ447.247.12021
トラック・ローラ547.547.51616
トラック・ローラ6GG
トラック・ローラ7GG
トラック・ローラ8GG
トラック・ローラ947.545.81638
トラック・シュー(幅)40.140.11010
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
RING POWER CORP.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Dennis Ryan
電話:+1 813 671 3700
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で