Caterpillar 326FL

Caterpillar 326FL

Prijs
300.765 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
2415 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 326FL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerWGL10059
Voorraad nummer0WGL10059
Catalogus nummerCU4337938
Jaar2017
Uren2415 h
LandVerenigde Staten
PlaatsReserve, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 300.765
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie*326F L HYD EXCAVATOR
*326F L STANDARD ARRANGEMENT
*AIR CLEANER, STANDARD
*ALARM, TRAVEL
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS RH
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*COLD WEATHER PKG READY
*COMBINED CIR STP PKG
*CONTROL, FINE SWING
*COUNTERWEIGHT, 8,820LBS
*COUPLER LINES, REACH BOOM
*COVER, FENDER
*CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
*CYLINDER, BOOM
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*DECALS, CAB ANSI
*DECALS, EXTERIOR ANSI
*FRONT LINES, PGQC
*GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
*LIGHT, R BOOM
*LINES, BOOM-UP (STD)
*LINES, SDRV (STD/PGQC)
*LINES-HP, R9'8" STICK
*LINES-HP, REACH BOOM
*LINES-QC, R9'8" STICK
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*RADIO, 24V AM/FM
*REACH BOOM HD PKG
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STICK, R9'8" (CB1) HD
*SUN SCREEN (70/30)
*TRACK, 31" TG (GLT)
*WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon