Caterpillar 326FL

Caterpillar 326FL

Prijs
197.920 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
2865 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 326FL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerWGL00361
Voorraad nummer0WGL00361
Catalogus nummerCU4368103
Jaar2015
Uren2865 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLafayette, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 197.920
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieBKT CYL/LINKAGE W/ LIFT PKG
BUCKET-HD, 54" 2.0 YD3 (CB)
BUMPER, SIDE RUBBER
CAB 70/30 PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS RH
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COUNTERWEIGHT, 8,820LBS
COVER, FENDER
COVER, UPPER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, EXTERIOR ANSI
FAN, VARIABLE SPEED
FILMS, CAB ANSI
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, R BOOM
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, PILOT BOOM UP, STD
LINES, PILOT SDRV (STD/UQC)
LINES-HP, R9'8" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
MAIN LINES, BUCKET, PGQC
MIRROR, CAB, EXTERNAL
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
REACH 19'4" BOOM PKG
REGIONAL PKG, ADSD-N/CANADA
AIR CLEANER, STANDARD
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STANDARD OIL
STICK, R9'8" (CB1) HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 31" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon