Caterpillar 326FL

Caterpillar 326FL

Prix
220 000 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
2193 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 326FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationWGL00867
N° de stockPWGL867
Numéro de catalogueCU4306669
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation2193 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCharlotte, NC
Prix
Prix (hors TVA)220 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
TRAIN DE ROULEMENT, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Autres informationsCAB • AIR • 54" BKT • QC • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • OuiErops
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienClean report
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienFeb 2016
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • N
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • 98"
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien10% worn
  • Oui
  • Cat
  • Cat CB Linkage
  • 54" 2.01 yd
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant11530
Galets supérieurs arrière11530
Roues libres avant2024
Articulations104.527
Axes et bagues (externe)56.580
Galet inférieur 11921
Galet inférieur 218.513
Galet inférieur 41921
Galet inférieur 518.514
Galet inférieur 718.514
Galet inférieur 81921
Patins (largeur)31" 25.512
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Numéro de pièce du maillon35-9246-47
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CAROLINA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Gary Jarvis
Téléphone:+1 704 731 7500
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone