Caterpillar 325FLCR

Caterpillar 325FLCR

Prezzo
179.500 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
2146 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 325FLCR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieXAA00261
N. stockNM73487
Numero di catalogoCU2362406
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo2146 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaThe Dalles, OR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 179.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniCHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CIRCUIT, MEDIUM PRESSURE
COMBINED CIR STP PKG
COUPLER PIN GRABBER B1 W/O PIN
PSM THUMB PMZ05389
REACH BOOM HD CGC PKG
ROLL ON-ROLL OFF
STARTING, COLD WEATHER
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TRACK, 24" TG
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
EIN# PL5G97
FILMS, CAB ANSI
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, TRACK GUIDE, FULL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINE, PUMP SUCTION MP
LINES, HP, R9'6" STICK
LINES, MP, R9'6" STICK
LINES, QC, R9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-MP, REACH BOOM
LINES-QC, REACH BOOM
PILOT LINES, BKT CLOSE PGQC
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
PETERSON CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Sales
Telefono:+1 5032886411
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente