Caterpillar 324EL

Caterpillar 324EL

Preço
192 500 USD
Ano
2014
Horas de utilização
3591 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 324EL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sériePNW01501
N°. de ref. de armazém182U100
Número de catálogoCU4368793
Ano de fabrico2014
Horas de utilização3591 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSpringfield, IA
Preço
Preço sem IVA192 500 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
PLACA CECE PLATE
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERIA, PADRÃOCARBODY, STANDARD
THUMB, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Outras informaçőesPICTURES AS OF: 12/13/18 3566 HOURS
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • lança e do braço
  • condições gerais
aparência geral
  • BomBatteries are clean and secured.
  • BomDent in pump compartment bottom guard.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomMinor peeling.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomSome scratches.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • SimBent, pushed up.
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • BomClutch engages correctly.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom3565 hrs.
  • BomDecember 2013.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • SimParts CD.
  • Sim
  • Sim
motor
  • BomPassed ARD ignition test.
  • Bom
  • Bom
  • BomOriginal DPF.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • ELC
  • Engine starts and runs correctly.
  • Normal, 82 psi.
  • None, normal.
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • BomAll working.
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomClean, no leaks.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomNo leaks.
  • Sim
  • Sim
  • Hydraulic functions operate correctly.
  • Oil level correct, oil is clean.
lança
  • Bom
  • Bom
  • 19’ 4”
braço
  • Bom
  • Bom
  • 9’ 8”
caçamba
  • Bom
  • BomNo wear/movement.
  • Bom
  • Bom
  • BomSide cutters in good condition.
  • Bom40% remaining, mismatched.
  • Não
  • CAT
  • 1.46 cu/yds.
  • 42”
comandos finais
  • BomNo leaks.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Oil levels are correct, oil looks clean.
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Rolos de Suporte Dianteiro1131144034
Rolos de Suporte de Volta1141133440
Rodas dentadas199.52015055
Roda-guia dianteira21213030
Links29.229.52823
Pinos e buchas (Parte externa)9.49.75245
Pinos e buchas (Parte interna)76176122
Rolete da Esteira 142.442.22428
Rolete da Esteira 243.443.488
Rolete da Esteira 3GuardGuard
Rolete da Esteira 443.242.91216
Rolete da Esteira 543.443.2812
Rolete da Esteira 6GuardGuard
Rolete da Esteira 743.243.91216
Rolete da Esteira 842.242.72820
Calços de trilha38.138.11212
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Rolos de SuporteCAT, good condition.
Engrenagens intermediáriasCAT fabricated idlers, good condition.
Número de peça do linkCAT GLT, 235-9247
SegmentosShow some wear, 50% remaining.
Track AdjusterGood, no leaks.
CAT single flange, 6I-9400 GC.
Calços de trilha31” heavy duty triple grouser.
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Inspected 12-13-18 at 3566 hrs.
lança e do braço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Good condition.
condições gerais
  • Bom
  • Bom
  • Sim
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ALTORFER INC.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Chase Lang
Telefone:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone