Caterpillar 324EL

Caterpillar 324EL

Cena
160 632 USD
Rok
2013
Przebieg, godzin
2982 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 324EL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyPNW01089
Nr ew. wew.E124194
Numer kataloguCU2423243
Rok produkcji2013
Godzin2982 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaTucson, AZ
Wycena
Cena bez VAT160 632 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
HIGH AMBIENT COOLINGHIGH AMBIENT COOLING
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
Dodatkowe informacjeBOOM, ONE PIECE
ENCLOSED CAB
PATTERN CHANGER
STICK LENGTH: 9'8"
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 31" TG
PRODUCT LINK:
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon