キャタピラー 324EL

キャタピラー 324EL

価格
239,341 USD
製造年
2012
使用時間数
4370 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 324EL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーPNW00327
ユニット番号0PNW00327
カタログ番号CU2302138
製造年2012
使用時間数4370 h
アメリカ
所在地LA
価格
税別価格$239,341
税金-
税込み価格-
Features
その他情報*324E L HYDRAULIC EXCAVATOR
*CAB STD PKG
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*COLD WEATHER STARTING PKG
*COOLING HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 8,818 LB
*CTRL & LINES, CTR-LOCK COUPLER
*FINAL DRIVE, STANDARD
*GUARD HD BOTTOM PKG
*GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
*HALOGEN LIGHT, R-BOOM
*HYD VLV PKG
*JOYSTICK STANDARD STP PKG
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*PANEL, STD START SWITCH
*PREFILTER, AIR (INTEGRATE)
*R-BOOM, 9'8" STICK HD PKG
*R-CYLINDER PKG
*REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*TRACK, 31" TG (GLT)
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
LOUISIANA CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Customer Support Rep
電話:+1 866 843 7440
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で