Caterpillar 324EL

Caterpillar 324EL

Precio
177,000 USD
Año
2013
Horas de uso
4607 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 324EL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de seriePNW00886
Numéro D'unidad425940
Numero de catálogoCU2000176
Año de fabricación2013
Horas de uso4607 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEl Paso, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 177,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENGINEENGINE
Más informaciónTIER 4 INTERIM
LANE 2 ORDER
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
PRODUCT LINK-CELLULAR PL522
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
CONTROL, FINE SWING
FILM GROUP, ANSI
ACCUMULATOR WITH CRN
SLR-BOOM/STICK PKG
LINKAGE, BKT W/LIFT
LINKAGE, ARR, SLR
BOOM, SUPER LONG REACH
STICK, SUPER LONG REACH
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
SLR CYLINDER PKG
CYLINDER, BKT, SLR
CYLINDER, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
HYD VLV PKG - SLR
LINES, CYLINDER (SLR)
VALVE, HYDRAULIC
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
TRACK, 31" TG (GLT)
JOYSTICK, ONE BUTTON
JOYSTICK STANDARD STP PKG
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
MAT, FLOOR, RH PEDAL
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
RADIO, 24V AM/FM
CAB DUAL EXIT PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VNDL-G BOSS
PANEL, STD START SWITCH
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
SUN, SHADE
HATCH, OPENABLE ROOF, DUAL
GUARD, VANDALISM
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
GUARD VANDALISM PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS
COOLING STANDARD AMBIENT
CAMERA, REAR VIEW PKG
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
GUARD, SWIVEL
GUARD HD BOTTOM PKG
TERMINALS, JUMP START
COLD WEATHER STARTING PKG
COUNTERWEIGHT, 14.881LBS
STANDARD OIL
ASHTRAY
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
STARTING, COLD WEATHER
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
QUICK-EVAC SYSTEM
BUMPER, SIDE, RUBBER
0P0800/3102 M.S
FLECO BUCKET,48" DITCHCLEANER IN
FLECO BOLT ON EDGE
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono