Caterpillar 324EL

Caterpillar 324EL

Prix
162 800 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
2932 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 324EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationPNW00968
N° de stockPUC0047
Numéro de catalogueCU2348505
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation2932 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementChanute, KS
Prix
Prix (hors TVA)162 800 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
Autres informationsSHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE. - WORK READY

324EL 2013
ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BOOM, SUPER LONG REACH
BUMPER, SIDE, RUBBER
CAB DUAL EXIT PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
CONTROL, FINE SWING
COOLING HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 14.881 LB, SLR
CYLINDER, BKT
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
FILM GROUP, ANSI
FINAL DRIVE, STANDARD
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
GUARD, VANDALISM
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
HYD VLV PKG - SLR
JOYSTICK STANDARD STP PKG
JOYSTICK, ONE BUTTON
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CYLINDER (SLR)
LINKAGE, ARR, SLR
LINKAGE, BKT W/LIFT
MAT, FLOOR, RH PEDAL
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PREFILTER, AIR (EXTERNAL)
PRODUCT LINK-CELLULAR (PL522)
QUICK DRAINS, READY (OIL)
RADIO, 24V AM/FM
REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
SLR CYLINDER PKG
SLR-BOOM/STICK PKG
STICK, SUPER LONG REACH
SUN, SHADE
TRACK, 31" TG (GLT)
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
VALVE, HYDRAULIC
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
HALOGEN LIGHT, R-BOOM
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBENT - USEABLE
  • Non
  • Non
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • PINK
  • OK
  • OK
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant4644561224
Galets supérieurs arrière4644601218
Articulations4124122323
Axes et bagues (interne)2322324545
Segments2525
Galet inférieur 162862844
Galet inférieur 262862844
Galet inférieur 362862844
Galet inférieur 462862844
Galet inférieur 5-------------------------
Galet inférieur 662862844
Galet inférieur 762862844
Galet inférieur 862862844
Patins (largeur)10410477
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Canon25%
Numéro de pièce du maillon335-9427
Patins31" 3Bar
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone