Caterpillar 324EL

Caterpillar 324EL

Prix
Sur Demande
Année
2012
Heures d'utilisation
3471 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 324EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationPNW00581
N° de stockEQ0019943
Numéro de catalogueCU2148258
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation3471 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFL
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Autres informationsREACH BOOM
9' 8" STICK
HI-AMBIENT COOLING
31" TG SHOES
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Used Equipment Sales Team Kelly Tractor Co.
Téléphone:+1 305 423 0053
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone