Caterpillar 324DL

Caterpillar 324DL

Prix
96 850 USD
Année
2007
Heures d'utilisation
5343 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 324DL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationJJG00402
N° de stockDG000171
Numéro de catalogueCU4350261
Année De Fabrication2007
Heures d'utilisation5343 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementColumbia, SC
Prix
Prix (hors TVA)96 850 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations324DL EXCAVATOR
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • accessoires/outils de travail
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Assez bienside body bumpers--front bumper bent--see pictures
  • Bienstraight
  • Bienantislip surface in good condition
  • Assez bienscuffed
  • Bienhold downs & covers intact
  • Assez biennormal fading consistent w/ age--heavy scuffs left side
  • Bienhinges & latches well
  • Assez bienside doors bent slightly
  • Assez biendent on rs
  • Bienno leaks
  • Bienstraight
  • Bienhinges & latches well
  • Bien
  • Biennormal fading
  • Bieninterior panels dirty
  • Bienstraight--some build up from use
  • Assez bienbent side doors & front bumper
  • Assez bien
  • Non
  • Non
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Biencorrect decibel
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Biencold a/c
  • Assez bien
  • Assez biendoes not latch in open position--latches well closed
  • Assez bienmat intact but dirty
  • Bienmonitor in good condition
  • Biengood heat
  • Médiocreinop
  • Bienshows 5272 hrs
  • BienPL321 system
  • Assez bienretracts well--aug 2006
  • Assez biencloth in good condition--has been recovered--see pictures
  • Bienlower wiper inop
  • Assez bienlower wiper inop--upper wiper works well
  • Ouitravel alarm inop
moteur
  • Assez biendirty
  • Bien
  • Bien
  • Bienno leaks
  • Bienno leaks found
  • Bien
  • Bienno leaks found
  • Non
  • Noncoolant low
  • Non
  • Ouivarious valve cover breather
  • Non
  • red ELC
  • KHX0472 -- original HEUI pump
  • normal
  • light under load
circuit de refroidissement
  • Assez bienbuild up
  • Bienguards& shroud intact
  • Bienbelt in good condition
  • Assez bienmultiple leaks--possible loose clamps
  • Assez bienbuild up
  • Bienno leaks found
  • Ouivarious--low coolant level
  • 268-0134 COOLING, HIGH AMBIENT
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bienquad 12v
  • Bienworking
  • Bienair inlet
  • Bienstarts well
  • Bien
  • Ouiplumbed for ether
hydraulique
  • Bienno leaks
  • Bienno leaks
  • Bien
  • Bienclamps intact
  • Assez bienpacked w/ debris
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienwear consistent w/ age
  • Bienno leaks
  • Assez bienswing drive overfull
  • Bien
  • Bienno leaks
  • Bien2 speed works well
  • overfull--leaking from vent
accessoires/outils de travail
  • OuiCAT 30" HD hyd thumb
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Biennormal wear
  • 262-1425 BOOM, R-REACH (194")
bras
  • Biennormal wear
  • Bien
  • Bien
  • 240-4001 STICK, 1110" B1
godet
  • Bien
  • Assez bienslight play
  • Assez bienslight play
  • Bienstraight
  • Bien
  • OuiCAT coupler
  • CAT
  • 54"
réducteurs
  • Bienno leaks
  • Bienno leaks
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Patins (largeur)31.5"31.5"
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Oui
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENTestimate of 75% remaining on undercarriage as a whole
Canonloose track adjustment
Roues libres avantnormal wear
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 1see all undercarriage pictures
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 2dry p&b
Patinsbent--see pictures
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BLANCHARD MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
USED EQUIPMENT TEAM
Téléphone:+1 8034658080
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone