Caterpillar 323FL9

Caterpillar 323FL9

Prix
214 020 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
522 h
Vidéo de Caterpillar 323FL9
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 323FL9
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationXCF00208
N° de stockQUC0193
Numéro de catalogueCU2540693
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation522 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementKansas City, MO
Prix
Prix (hors TVA)214 020 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
Autres informationsSHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE.

1000 ENGINE
108D CLEAN EMISSIONS MODULE
323F L HEX
323F L HEX ADSD-N
323F L STD ARR
AIR CLEANER
ALARM, TRAVEL
BOOM, 18' 8" REACH HD CGC
CAB
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER PKG R
CONTROL, FINE SWING
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
FIELD INST KIT, HY., PINGRABBER
FILMS, ANSI
FILMS, ANSI (CAB)
GRADE CTRL
GUARD
HALOGEN LIGHT, R-BOOM
JOYSTICK
LINES-HP, 9'6" STICK
LINES-HP, BOOM REACH
LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT
PILOT LINES
PILOT LINES
PILOT PUMP LINES
STICK, R9'6" B1 HD CGC
SUN, SHADE
TOOL CONTROL PACKAGE
TRACK, 31" TG (GLT)
WIPER-RADIAL, W/O LOWER
CYLINDER, BKT, CGC
FRAME
FRONT LINES
PROD LINK
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone