Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Prijs
165.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
3982 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 323FL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerXCF01265
Voorraad nummerCME001147
Catalogus nummerCU4321804
Jaar2016
Uren3982 h
LandVerenigde Staten
PlaatsJohnsonville, SC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 165.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
DUIM, MECHANISCHTHUMB, MECHANICAL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie42" CAT BUCKET
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
algemeen uiterlijk
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • Nee
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • JaWINDSHIELD GUARD INSTALLED
  • Ja
  • Ja
  • Ja
meters, cabine, console
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSHOWING 3982.1 HOURS
  • Geselecteerde AfdelingenUNTESTED BUT IS INSTALLED, UNIT IS NOT SUBSCRIBED OR ACTIVE
  • GoedDATED DEC 2015
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
motor
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • JaOIL LEAKAGE OR SPILL AT OIL FILL
  • Nee
  • RED
  • THERE ARE NO LOW OIL PRESSURE WARNINGS PRESENT FOR THE ENGINE OR HYDRAULICS
  • NONE
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • ZwakLEFT CAB BROW LIGHT MISSING, LEFT BOOM LIGHT IS THE ONLY LIGHT THAT FUNCTIONS
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • JaSTIFF ARM THUMB INSTALLED S/N 7JW21369
giek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • CAT
  • N/A
  • MFH25776
  • 48"
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
SegmentenNO FAULTS FOUND
Rupsschoenen (breedte)31"
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
DragerrollersNO FAULTS FOUND
TussenwielenNO FAULTS FOUND
Rupsplaten31" X 1 1/2 THICK
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
BLANCHARD MACHINERY CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
USED EQUIPMENT TEAM
Telefoon:+1 8034658080
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon